??
Wybór modelu CAD
K1370.20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1370 - Zatrzaski trzpieniowe  z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stalowe
Lista materiałowa
K1370.20
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1370.20
D
Gwint
M20 mm
D1
Średnica
10.0 mm
POS
Długość
mm
Enter value for POS
Długość
mm
cm
inch
ft
H
Odstęp
7.0 mm
T
Wysokość
8.0 mm
T1
Wysokość
3.0 mm
L
Długość
40 mm
N
Szerokość
2.5 mm
S
Rozwartość klucza
6.0 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
60 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
120 N
BESTMS
Nr zamówienia klucza montażowego
-
GEW
Ciężar ok.
0.0660 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245843978
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions